SKiiP IPM nach Produktlinie
Die SKiiP-Technologie vereint IGBT-Module, Gate-Treiber zur sicheren Signaltrennung, hochpräzise Strom- und Spannungssensoren sowie einen effizienten Kühlkörper in einem perfekt aufeinander abgestimmten System. Die SKiiP-IPM-Produktlinien mit 1200 V und 1700 V setzen Maßstäbe für leistungsstarke und robuste Umrichterdesigns. SKiiP 3 hat sich besonders im industriellen Antriebssegment weit durchgesetzt. SKiiP 7 ist eine neue Generation, die auf modernen IGBT-/Diodenchips und aktuellen Treiberkomponenten basiert. Mit seinen Sixpack- und Halbbrücken-Topologien deckt es einen Strombereich von 500 A bis 2400 A ab. SKiiP 4, erhältlich in einer Halbbrückentopologie, wurde für höchste Anforderungen an Power Cycling optimiert und eignet sich für den oberen Leistungsbereich bis 3600 A.
Der SKiiP 4 SiC, erhältlich in Halbbrücken- und Mehrphasen-Topologie, bietet einen einfachen und zugleich sichersten Zugang zu hochleistungsfähiger SiC-Leistungselektronik für schnell schaltende Anwendungen mit Gleichspannungen bis zu 1500 V.

SKiiP®3
SKiiP 3 zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte in Kombination mit flexiblen Kühloptionen aus – darunter Luft- und Flüssigkeitskühlung sowie kundenspezifische Kühlkörper. Zuverlässige Treibertechnologie, integrierte Stromsensoren und umfassende Schutzfunktionen runden das IPM-Design ab. SKiiP 3 hat sich im industriellen Antriebssegment weit durchgesetzt. Mit seinen Sixpack- und Halbbrückentopologien deckt es einen Strombereich von 500 A bis 2400 A ab.

SKiiP®4
Mit einem Leistungsbereich von bis zu 3600 A ist SKiiP 4 das derzeit leistungsstärkste intelligente Leistungsmodul auf dem Markt. Dank silber-gesinterten Chips und High-Performance Kühlungstechnologie bietet SKiiP 4 eine besonders hohe Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Power-Cycling-Bedingungen. Unsere SiNTER-Technologie erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber aktiven und passiven Temperaturwechseln und verlängert somit die Lebensdauer im Vergleich zu einer herkömmlichen Chiplötung erheblich. SKiiP 4 ist in Halbbrückentopologie erhältlich, wobei die Anzahl der Leistungsmodule auf dem Kühlkörper variabel ist. Der integrierte digitale Treiber reduziert die Komplexität des Treiberdesigns, spart kostenintensive Komponenten und gewährleistet gleichzeitig eine sichere Isolation, sowohl für Schaltsignale als auch für die Messung von Parametern. Neben einem hochzuverlässigen Design verfügen die SKiiP 4 Treiber auch über CAN-Bus-Funktionalität.

SKiiP®4 SiC
Mit einem Leistungsbereich von bis zu 2400 A bietet der SKiiP 4 SiC eine äußerst komfortableleicht nutztbare und sichere Lösung für Hochleistungs Umrichterdesigns auf Basis der SiC Technologie. Die im SKiiP 4 eingesetzten, bewährten Hochleistungs-hochperformanten und zuverlässigen Aufbau- und Verbindungstechnologien – darunter Silbersintern, eine grundplattenlose Konstruktion sowie fortschrittliche Kühlsysteme – schaffen optimale Voraussetzungen, um das volle Potenzial von SiC MOSFET Bauelementen auszuschöpfen. Der integrierte Gate Treiber ist speziell auf die MOSFET Technologie und die Topologie des SKiiP abgestimmt und gewährleistet einen sicheren und stabilen Betrieb über den gesamten Einsatzbereich. Darüber hinaus ist die Treiberarchitektur so ausgelegt, dass sie kontinuierliche Weiterentwicklungen der SiC Technologie unterstützt und den Einfluss auf das Systemdesign minimiert.
Der SKiiP 4 SiC kann in Halbbrücken- und Multiphase Topologien konfiguriert werden und ermöglicht damit flexible Kombinationen von Leistungsmoduleinheiten auf dem Kühlkörper. Die digitale Treiberschnittstelle, übernommen vom SKiiP4 IGBT inklusive CAN Bus Funktionalität, erlaubt einen nahtlosen Wechsel zwischen IGBT oder SiC basierten SKiiPs, ohne Anpassungen an der übergeordneten Systemarchitektur vornehmen zu müssen.
SKiiP®7
SKiiP 7 bietet sämtliche Vorteile intelligenter Leistungsmodule mit integrierter Treibertechnologie, wie sie bereits aus früheren SKiiP-Generationen bekannt sind. Es ist mit einem luft- oder wassergekühlten Kühlkörper erhältlich – standardisiert oder kundenspezifisch. Das einfache Design, der große Leistungsbereich und die hohe Zuverlässigkeit unter Power-Cycling-Anforderungen und Umweltbelastungen in Kombination mit einem digitalen Treiber mit ASIC-Vorteilen sowie der neuesten IGBT7-Generation ermöglichen die Entwicklung von Umrichtern mit höherer Leistung bei gleichem oder geringerem Volumen und niedrigeren Kosten pro Flächeneinheit. Dank des modularen Designs und der Verfügbarkeit von Sixpack- und Halbbrückenkonfigurationen mit variabler Anzahl an Leistungsmodulen auf einem Kühlkörper ergibt sich ein äußerst großer Leistungsbereich von 150 kW bis 2 MW. Das IPM wird als vollständig geprüftes System ausgeliefert – inklusive Funktions-, Elektrik- und Burn-in-Test.