IPM und Treiber
Seit über 20 Jahren haben sich die intelligenten Leistungsmodule mit integrierter Treibertechnologie von Semikron Danfoss – bekannt als SKiiP-Module – als höchst zuverlässige Lösung für die elektrische Energiewandlung bewährt. Sie bieten ein hohes Maß an Integration bei kompakten Abmessungen. Unser Know-how in der Leistungselektronik fließt sowohl in unsere IPMs als auch in die Gate-Treiber ein und sorgt so für maximale Effizienz – ganz im Sinne des Branchentrends, den Einsatz von Leistungselektronik zu maximieren. Bei unseren Treibern führt dies zu hochintegrierten Funktionen und erhöhten Anforderungen an Design und Materialauswahl, um zuverlässige IGBT-Treiberlösungen für anspruchsvollste Anwendungen zu entwickeln. Die SKiiP-Technologie vereint IGBT-Module, Gate-Treiber zur sicheren Signaltrennung, hochpräzise Strom- und Spannungssensoren sowie einen effizienten Kühlkörper in einem perfekt aufeinander abgestimmten System.

Gate-Treiber
Die Gate-Treiber von Semikron Danfoss ermöglichen es, die herausfordernden Bedingungen moderner Leistungselektronik souverän zu meistern. Dank hochintegrierter ASIC-Technologie verfügen unsere Gate-Treiber über Multi-Fehlermanagement, konfigurierbare Filterfunktionen und eine robuste Signalverarbeitung. Hinzu kommen verstärkte Isolation und ein Betriebstemperaturbereich von bis zu 105 °C. Der SKYPER 42 LJ PV setzt mit einer Schaltfrequenz von bis zu 100 kHz bei 1500 VDC sowie spezieller Schutzfunktion für 2-Level- und 3-Level-Topologien neue Maßstäbe für Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen. Unsere Plug-and-Play-Treiber helfen, den Entwicklungsaufwand deutlich zu reduzieren, um Time-to-Market zu optimieren.

SKiiP IPM
Die SKiiP-Technologie vereint IGBT-Module, Gate-Treiber und Kühlung zu einem perfekt aufeinander abgestimmten System. Anwendungsnahe Prüfungen am Ende der Produktion, inklusive eines einstündigen Burn-in-Tests, gewährleisten höchste Zuverlässigkeit in der Anwendung. Die SKiiP-IPM Produktlinien mit 1200 V und 1700 V setzen Maßstäbe für leistungsstarke und robuste Umrichterdesigns. Alle SKiiP-Generationen zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte und flexible Kühloptionen aus, zu denen beispielsweise Luft- oder Flüssigkeitskühlung sowie kundenspezifische Kühlkörper gehören. Zuverlässige Treibertechnologie, integrierte Stromsensoren und umfassende Schutzfunktionen runden das IPM-Design ab.