Semikron Danfoss logo

SemiSeal 技術

随着功率模块在越来越恶劣的操作条件下部署,对关键半导体组件的有效保护变得至关重要。SemiSeal 针对腐蚀性气体(例如 H2S )为模块提供可靠的屏障,有助于保持性能并延长产品使用寿命。

针对腐蚀性气体的高级保护

SemiSeal 技術

随着功率变流器越来越多地用于具有挑战性的工业和污染环境,接触含硫气体会带来重大的可靠性风险。来自工业过程、农业、污水处理和大气污染的污染物(如硫化氢(H2S))可能会与功率模块内部的金属表面发生反应。随着时间的推移,这可能导致枝晶生长,最终引发灾难性的短路故障。

SemiSeal 在功率模块内提供先进的保护层,可防止关键表面形成枝晶,在恶劣工作条件下有助于确保系统的长期可靠性。

除了能够提供卓越的腐蚀性气体防护能力外,SemiSeal 还可增强部分产品的耐湿性能,从而进一步提升其在严苛应用环境的耐久性。

其灵活的实施方案使其能够无缝集成到许多现有功率模块平台中,而不会影响封装尺寸、外形规格或客户接口。这使客户无需对现有系统设计进行更改,即可获得更高水平的环境防护能力。

SemiSeal 技术概览

优势:

  • 针对腐蚀性环境的防护措施
  • 不会形成枝晶,铜表面无变色/锈蚀
  • 提高可靠性和延长使用寿命
  • 增强的耐湿性能
  • 附加功能与标准套件兼容

产品

  • SEMiX 3p
  • SEMITRANS 3
  • SEMiX 5
  • SEMiX 6p