Semikron Danfoss logo
SEMITRANS® Classic-product-category

SEMITRANS® Classic

SEMITRANS Classic 系列代表了业内最成熟的 IGBT 功率模块设计。SEMITRANS Classic 涵盖从 600V 到 1700V 的广泛产品组合,采用坚固耐用的高电流 IGBT 芯片组以及最新的快速开关类型。多源 IGBT、CAL 二极管和 SiC MOSFETS 配置为半桥电路及其变体,适用于中功率工业变流器的设计。该产品系列采用众所周知的 62mm (SEMITRANS 3) 和 34mm (SEMITRANS 2) IGBT 模块,这些模块是许多功率变流器的核心。凭借数十年的市场经验,SEMITRANS Classic 封装提供久经考验的设计。

功能

 

  • 底板
  • 螺丝端子(功率)
  • 插头端子(辅助)
  • 硅和碳化硅多源芯片组
  • 半桥、降压、升压、单管和共射极拓扑结构 

 

应用 

 

  • 电机驱动器
  • 太阳能和储能系统
  • UPS 系统
  • 绿氢
  • 电源

 

外壳 

  • SEMITRANS 2
  • SEMITRANS 3
  • SEMITRANS 3+
  • SEMITRANS 4
  • SEMITRANS 5
  • SEMITRANS 6