SEMITRANS® Classic
SEMITRANS Classic 系列代表了业内最成熟的 IGBT 功率模块设计。SEMITRANS Classic 涵盖从 600V 到 1700V 的广泛产品组合,采用坚固耐用的高电流 IGBT 芯片组以及最新的快速开关类型。多源 IGBT、CAL 二极管和 SiC MOSFETS 配置为半桥电路及其变体,适用于中功率工业变流器的设计。该产品系列采用众所周知的 62mm (SEMITRANS 3) 和 34mm (SEMITRANS 2) IGBT 模块,这些模块是许多功率变流器的核心。凭借数十年的市场经验,SEMITRANS Classic 封装提供久经考验的设计。
功能
- 底板
- 螺丝端子(功率)
- 插头端子(辅助)
- 硅和碳化硅多源芯片组
- 半桥、降压、升压、单管和共射极拓扑结构
应用
- 电机驱动器
- 太阳能和储能系统
- UPS 系统
- 绿氢
- 电源
外壳
- SEMITRANS 2
- SEMITRANS 3
- SEMITRANS 3+
- SEMITRANS 4
- SEMITRANS 5
- SEMITRANS 6