SEMITOP® Classic
SEMITOP Classic 系列采用无底板设计,高度为 12 mm,适用于中低功率范围。安装通过单个安装螺钉和 PCB 接口(使用焊接或压式接针脚)完成。此产品采用低换向电感并使用最新的硅和碳化硅芯片技术,适用于芯片阻断电压高达 1200V 的独特复杂电路拓扑结构。
功能
- 无底板
- 单螺丝安装
- 焊接或压接式端子(功率和辅助)
- 多源芯片组
- 半桥、降压、增压、CIB、六开关、H桥、三电平、整流器和自定义拓扑结构
应用
- 电机驱动器
- 太阳能和储能系统
- UPS 系统
- 电源
外壳
- SEMITOP 1
- SEMITOP 2
- SEMITOP 3
- SEMITOP 4