Semikron Danfoss logo
SEMITOP® Classic-product-category

SEMITOP® Classic

SEMITOP Classic 系列采用无底板设计,高度为 12 mm,适用于中低功率范围。安装通过单个安装螺钉和 PCB 接口(使用焊接或压式接针脚)完成。此产品采用低换向电感并使用最新的硅和碳化硅芯片技术,适用于芯片阻断电压高达 1200V 的独特复杂电路拓扑结构。

功能

  • 无底板
  • 单螺丝安装
  • 焊接或压接式端子(功率和辅助)
  • 多源芯片组
  • 半桥、降压、增压、CIB、六开关、H桥、三电平、整流器和自定义拓扑结构 

应用

  • 电机驱动器
  • 太阳能和储能系统
  • UPS 系统
  • 电源 

外壳 

  • SEMITOP 1
  • SEMITOP 2
  • SEMITOP 3
  • SEMITOP 4