SKiiPRACK®
SKiiPRACK 提供符合严格的质量鉴定和最新环境标准 (IEC 60721-3) 要求的预认证功率组件,可随时集成。SKiiPRACK 平台基于“单元”结构,可为设计多种电气拓扑结构提供高度灵活性,并可方便地集成到标准工业机柜中。SKiiPRACK 专为要求高可靠性和长达 20 年使用寿命的应用而设计。可完全拆卸的单元概念简化了维护过程,缩短了处理时间和应用停机时间。
特性
- 水冷式
- SKiiP 集成功率模块
- 交流电流测量
- 直流电压测量
- 散热器温度测量
- 模块化单元
- 直流运行,额定电压 1250V
- CAN 诊断和参数设置
应用
- 绿氢
- 风能
- 电机驱动器
- 电源