功率电子组件
功率电子组件可帮助客户缩短功率系统的开发时间,同时节省资源并简化供应链的子单元。它们提供在电气和机械方面适合标准工业机柜的所有功能。

所有功率电子组件
如果我们的平台和/或标准功率组件不符合客户要求,我们的功率组件中心始终可以提供量身定制型交钥匙解决方案。我们在功率组件业务方面拥有无与伦比的经验,并且能够直接利用我们的核心半导体和驱动器技术,因此,能够提供高效、经济实惠的设计,满足每位客户的需求。我们在功率组件中心之间交换和转移经验,将单一地区的成功转化为全球整体的产品力。因此,客户可以在最短时间内获得经过优化、预认证和现场测试的功率组件。

按产品系列分类的功率电子组件
组件平台设计用于各种应用和功率额定值。这些平台可从功率设备的选择中获益,满足应用要求,包括其生命周期内的成本优化和技术升级。提供成套文档记录,可实现快速评估。有些平台具有很多用途,而其他平台则不太适合调整。