按产品系列分类的功率电子组件
组件平台设计用于各种应用和功率额定值。这些平台可从功率设备的选择中获益,满足应用要求,包括其生命周期内的成本优化和技术升级。提供成套文档记录,可实现快速评估。有些平台具有很多用途,而其他平台则不太适合调整。

SEMIKUBE®
SEMIKUBE 是一款用途广泛的平台,适用于高功率风冷和水冷应用。该平台适用于室外机柜,可放置在温度波动较大的环境中。该平台采用模块化设计,通过散热器和 IP54 防护等级的安装法兰分离主冷却气流,简化了机柜集成。SEMIKUBE 拥有独特的设计理念,能够应对电压额定值和拓扑结构的变化,以满足新的能源市场需求,如 1500VDC 电压 (SEMIKUBE 1500V) 和三电平拓扑结构 (SEMIKUBE MLI)。

SEMIKUBE® SlimLine
SEMIKUBE SlimLine 平台专为严苛环境中的风冷应用而设计,并针对批量生产进行了成本优化。该平台适用于室外机柜,可放置在温度波动较大的环境中。超薄平台可安装在 300mm 深的机柜中。平台化设计为通过散热器和 IP54 等级的安装法兰来分离主冷却气流,便于机柜集成。SEMIKUBE SlimLine 平台集成了最先进的混合 SiC,扩展了 SEMIKUBE 产品组合。该系列预认证的功率组件符合严格的质量鉴定和认证要求。该平台集成了先进技术,可最大限度地提高性能和功率密度。

SEMISTACK® Classics
SEMISTACK CLASSIC 产品系列提供预认证的双极型功率组件,满足严格的质量鉴定测试和最新环境标准的要求。平台设计经过优化,可为功率高达兆瓦级的功能强大的整流器和交流控制器实现成本和性能的最佳平衡。

SEMISTACK® RE
SEMISTACK RE 提供预认证的水冷式功率组件,可随时集成,符合严格的质量鉴定和环境标准 (IEC 60721-3) 的要求。使用 SKiiP IPM 的平台设计经过优化,可为高可靠性应用的兆瓦级功率范围内的水冷式逆变器提供最佳的成本/性能平衡。模块化设计,可紧凑地集成到标准工业机柜中,实现高功率以及高达 6MVA 的低电压。SEMISTACK RE 专为风力发电机组应用而设计,提供优越的 IGBT 循环能力和很长的电容器组使用寿命,可减少维护。

SKiiPRACK®
SKiiPRACK 提供符合严格的质量鉴定和最新环境标准 (IEC 60721-3) 要求的预认证功率组件,可随时集成。SKiiPRACK 平台基于“单元”结构,可为设计多种电气拓扑结构提供高度灵活性,并可方便地集成到标准工业机柜中。SKiiPRACK 专为要求高可靠性和长达 20 年使用寿命的应用而设计。可完全拆卸的单元概念简化了维护过程,缩短了处理时间和应用停机时间。