Semikron Danfoss logo
SEMISTACK® RE-product-category

SEMISTACK® RE

SEMISTACK RE 提供预认证的水冷式功率组件,可随时集成,符合严格的质量鉴定和环境标准 (IEC 60721-3) 的要求。使用 SKiiP IPM 的平台设计经过优化,可为高可靠性应用的兆瓦级功率范围内的水冷式逆变器提供最佳的成本/性能平衡。模块化设计,可紧凑地集成到标准工业机柜中,实现高功率以及高达 6MVA 的低电压。SEMISTACK RE 专为风力发电机组应用而设计,提供优越的 IGBT 循环能力和很长的电容器组使用寿命,可减少维护。

特性

  • 水冷式
  • SKiiP 集成功率模块
  • 交流电流测量
  • 直流电压测量
  • 散热器温度测量
  • 直流运行,额定电压 1250V
  • CAN 诊断和参数设置

应用

  • 绿氢
  • 风能
  • 太阳能和储能系统
  • 电机驱动器

外壳

  • 尺寸 B1
  • 尺寸 B2