Semikron Danfoss logo
SEMIKUBE®-product-category

SEMIKUBE®

SEMIKUBE 是一款用途广泛的平台,适用于高功率风冷和水冷应用。该平台适用于室外机柜,可放置在温度波动较大的环境中。该平台采用模块化设计,通过散热器和 IP54 防护等级的安装法兰分离主冷却气流,简化了机柜集成。SEMIKUBE 拥有独特的设计理念,能够应对电压额定值和拓扑结构的变化,以满足新的能源市场需求,如 1500VDC 电压 (SEMIKUBE 1500V) 和三电平拓扑结构 (SEMIKUBE MLI)。

特性

  • 风冷或水冷
  • 交流电流测量
  • 直流电压测量
  • 散热器温度测量
  • 带 IP54 冷却隔离的面板安装
  • 模块化单元
  • 直流运行,额定电压高达 1500V

应用

  • 绿氢
  • 太阳能和储能系统
  • 电机驱动器
  • 电源

外壳

  • 尺寸 T0,5
  • 尺寸 T1
  • 尺寸 T2
  • 尺寸 T3