SEMIKUBE® SlimLine
SEMIKUBE SlimLine 平台专为严苛环境中的风冷应用而设计,并针对批量生产进行了成本优化。该平台适用于室外机柜,可放置在温度波动较大的环境中。超薄平台可安装在 300mm 深的机柜中。平台化设计为通过散热器和 IP54 等级的安装法兰来分离主冷却气流,便于机柜集成。SEMIKUBE SlimLine 平台集成了最先进的混合 SiC,扩展了 SEMIKUBE 产品组合。该系列预认证的功率组件符合严格的质量鉴定和认证要求。该平台集成了先进技术,可最大限度地提高性能和功率密度。
特性
- 交流电流测量
- 直流电压测量
- 散热器温度测量
- 带 IP54 冷却隔离的面板安装
- 直流运行,额定电压 1000V
- CAN 诊断和参数设置
应用
- 绿氢
- 电机驱动器
- 电源
外壳
- SL20
- SL40
- SL80
- SL150