Semikron Danfoss logo
SEMIKUBE® SlimLine-product-category

SEMIKUBE® SlimLine

SEMIKUBE SlimLine 平台专为严苛环境中的风冷应用而设计,并针对批量生产进行了成本优化。该平台适用于室外机柜,可放置在温度波动较大的环境中。超薄平台可安装在 300mm 深的机柜中。平台化设计为通过散热器和 IP54 等级的安装法兰来分离主冷却气流,便于机柜集成。SEMIKUBE SlimLine 平台集成了最先进的混合 SiC,扩展了 SEMIKUBE 产品组合。该系列预认证的功率组件符合严格的质量鉴定和认证要求。该平台集成了先进技术,可最大限度地提高性能和功率密度。

特性

  • 交流电流测量
  • 直流电压测量
  • 散热器温度测量
  • 带 IP54 冷却隔离的面板安装
  • 直流运行,额定电压 1000V
  • CAN 诊断和参数设置

应用

  • 绿氢
  • 电机驱动器
  • 电源

外壳

  • SL20
  • SL40
  • SL80
  • SL150