SKiiP®4
SKiiP 4 的功率范围高达 3600A,是市场上最强大的智能功率模块。得益于银烧结和高性能冷却器技术,SKIIP 4 提高了在苛刻功率循环条件下的可靠性。与传统焊接方法相比,我们的 SiNTER 技术提高了有源和无源热循环的耐受度,最终延长了运行寿命。SKiiP 4 采用半桥拓扑结构,散热片上的功率模块数量可变。集成的数字驱动器可降低设计复杂性,减少昂贵的元件数量,并为开关信号和参数测量提供安全隔离。SKiiP 4 驱动器不仅具有高可靠性设计,还包含了 CAN 总线功能。
特性
- 带压力触点的无铜底板设计
- 集成式电流和温度测量
- 集成式直流回路测量
- 无焊接功率部分:SiNTER 技术
- IGBT4 和 CAL4F 技术
- 安全隔离开关和传感器信号
- 带 CAN 接口的数字信号传输
- 100% 测试的 IPM
应用
- 可再生能源
- 牵引
- 电梯
- 工业变频器
外壳
- SKiiP 4 半桥拓扑结构,散热片上有 3、4 或 6 个模块