SKiiP IPM
SKiiP 技术将 IGBT 模块、门极驱动器和冷却技术组合成一个完美匹配的产品。生产结束时的最终测试,包括一小时老化测试,可确保应用中的最高可靠性。SKiiP IPM 1200V/1700V(IGBT)和 2000V(SiC)产品线为高性能、高可靠性逆变器设计树立了标杆。所有代次的 SKiiP 都具有高功率密度和灵活冷却选项,如风冷和液冷或定制散热片。可靠的驱动器技术、集成的电流传感器和全面的保护功能,这些完善了 IPM 设计。

SKiiP IPM 概览
SKiiP IPM 在市场上已拥有 20 多年的历史。几代 SKiiP 将这种电力电子元件知识的优势带给不同的应用。SKiiP 3 已广泛传播到整个工业变频器行业,而 SKiiP 7 是基于实际 IGBT/二极管芯片代次和驱动器元件的新一代产品。凭借其六开关和半桥拓扑结构,它涵盖了从 500A 到 2400A 的电流范围。SKiiP 4 采用半桥拓扑结构,针对最高的功率循环要求进行了优化,涵盖高达 3600A 的更高功率范围。

SKiiP IPM 产品系列
SKiiP 技术将 IGBT 模块或SiC模块、用于安全信号绝缘的门极驱动器、超精确电流和电压传感器以及高效的散热片完美匹配的组合在一起。SKiiP IGBT IPM 1200V 和 1700V 产品系列为高性能和坚固耐用的逆变器设计设立了标杆。SKiiP 3 已广泛应用到整个工业变频器行业,而 SKiiP 7 是基于实际 IGBT/二极管芯片代次和驱动器元件的新一代产品。凭借其六开关和半桥拓扑结构,它涵盖了从 500A 到 2400A 的电流范围。SKiiP 4 采用半桥拓扑结构,针对最高的功率循环要求进行了优化,涵盖高达 3600A 的更高功率范围。
SKiiP 4 SiC 模块具备半桥及多相拓扑结构,可便捷、安全地应用于高性能碳化硅功率电子领域,适配最高1500Vdc直流电压、高速开关类工况。