SKiiP IPM 产品系列
SKiiP 技术将 IGBT 模块或SiC模块、用于安全信号绝缘的门极驱动器、超精确电流和电压传感器以及高效的散热片完美匹配的组合在一起。SKiiP IGBT IPM 1200V 和 1700V 产品系列为高性能和坚固耐用的逆变器设计设立了标杆。SKiiP 3 已广泛应用到整个工业变频器行业,而 SKiiP 7 是基于实际 IGBT/二极管芯片代次和驱动器元件的新一代产品。凭借其六开关和半桥拓扑结构,它涵盖了从 500A 到 2400A 的电流范围。SKiiP 4 采用半桥拓扑结构,针对最高的功率循环要求进行了优化,涵盖高达 3600A 的更高功率范围。
SKiiP 4 SiC 模块具备半桥及多相拓扑结构,可便捷、安全地应用于高性能碳化硅功率电子领域,适配最高1500Vdc直流电压、高速开关类工况。

SKiiP®3
SKiiP 3 具有高功率密度和灵活冷却选项,如风冷和液冷或定制散热片。可靠的驱动器技术、集成的电流传感器和全面的保护功能,这些完善了 IPM 设计。SKiiP 3 广泛应用于工业传动行业。凭借其六开关和半桥拓扑结构,它涵盖了从 500A 到 2400A 的电流范围。

SKiiP®4
SKiiP 4 的功率范围高达 3600A,是市场上最强大的智能功率模块。得益于银烧结和高性能冷却器技术,SKIIP 4 提高了在苛刻功率循环条件下的可靠性。与传统焊接方法相比,我们的 SiNTER 技术提高了有源和无源热循环的耐受度,最终延长了运行寿命。SKiiP 4 采用半桥拓扑结构,散热片上的功率模块数量可变。集成的数字驱动器可降低设计复杂性,减少昂贵的元件数量,并为开关信号和参数测量提供安全隔离。SKiiP 4 驱动器不仅具有高可靠性设计,还包含了 CAN 总线功能。

SKiiP®4 SiC
SKiiP 4 的功率范围高达 3600A,是市场上最强大的智能功率模块。得益于银烧结和高性能冷却器技术,SKIIP 4 提高了在苛刻功率循环条件下的可靠性。与传统焊接方法相比,我们的 SiNTER 技术提高了有源和无源热循环的耐受度,最终延长了运行寿命。SKiiP 4 采用半桥拓扑结构,散热片上的功率模块数量可变。集成的数字驱动器可降低设计复杂性,减少昂贵的元件数量,并为开关信号和参数测量提供安全隔离。SKiiP 4 驱动器不仅具有高可靠性设计,还包含了 CAN 总线功能。

SKiiP®7
SKiiP 7 具有前几代 SKiiP 智能功率模块的所有优势。它配有标准或定制的风冷或水冷式散热片。简单的设计和广泛的功率范围,加上在功率循环和环境压力方面的高可靠性、数字驱动器和 ASIC 优势以及最新一代 IGBT7,使客户能够以更低的单位面积成本,使用相同或更小的体积来设计具有更高额定功率的变频器。得益于其模块化设计以及一个散热片上具有可变数量功率模块的六开关和半桥配置,功率范围极为广泛:从 150kW 到 2MW。IPM 功能齐全,经过了电气和老化测试。