IPM 和驱动器
20 多年来,赛米控丹佛斯的智能集成功率模块(也称为 SKiiP 模块)已经证明是电能转换的可靠解决方案,以紧凑的尺寸提供高水平的集成。我们在电力电子领域的专业知识集成到我们的 IPM 和门极驱动器中,确保根据行业变化实现最佳效率,最大限度地利用好电力电子元件。对于我们的驱动器而言,这意味着在开发可靠的 IGBT 驱动器电子元件时高度集成的功能和更严格的设计和材料选择要求,以满足苛刻应用的最高要求。SKiiP 技术将 IGBT 模块、用于安全信号绝缘的门极驱动器、超精确电流和电压传感器以及高效的散热片组合在一个完美匹配的装置中。

SKiiP IPM
SKiiP 技术将 IGBT 模块、门极驱动器和冷却技术组合成一个完美匹配的产品。生产结束时的最终测试,包括一小时老化测试,可确保应用中的最高可靠性。SKiiP IPM 1200V/1700V(IGBT)和 2000V(SiC)产品线为高性能、高可靠性逆变器设计树立了标杆。所有代次的 SKiiP 都具有高功率密度和灵活冷却选项,如风冷和液冷或定制散热片。可靠的驱动器技术、集成的电流传感器和全面的保护功能,这些完善了 IPM 设计。

门极驱动器
赛米控丹佛斯的门极驱动器能够应对当今电力电子元件的挑战性条件。得益于我们高度集成的 ASIC 技术,我们的门极驱动器配备了多种故障管理、可配置滤波和稳健的信号处理,以及门极驱动器的增强绝缘和高达 105°C 的工作温度。SKYPER 42 LJ PV 为高开关、高压应用树立了新标杆,在 1500VDC 下以高达 100kHz 的开关频率运行,当然还包括针对 两电平和 三电平拓扑的专用保护。为了优化上市时间,我们的即插即用驱动器可以帮助减少用户的开发工作量。