Semikron Danfoss logo
SKiiP®3-product-category

SKiiP®3

SKiiP 3 具有高功率密度和灵活冷却选项,如风冷和液冷或定制散热片。可靠的驱动器技术、集成的电流传感器和全面的保护功能,这些完善了 IPM 设计。SKiiP 3 广泛应用于工业传动行业。凭借其六开关和半桥拓扑结构,它涵盖了从 500A 到 2400A 的电流范围。

特性

  • 带压力触点的无铜底板设计
  • 沟槽 IGBT3 和 CAL3 二极管技术
  • 带保护功能的集成驱动器
  • 集成的电流和温度传感器
  • 集成的标准散热片或定制散热片
  • 100% 测试的 IPM

应用

  • 可再生能源
  • 牵引
  • 电梯
  • 工业变频器

外壳

  • SKiiP3 六开关
  • SKiiP3 半桥型,散热片上有 2 个、3 个或 4 个模块