Semikron Danfoss logo
SKiiP IPM 概览-product-category

SKiiP IPM 概览

SKiiP IPM 在市场上已拥有 20 多年的历史。几代 SKiiP 将这种电力电子元件知识的优势带给不同的应用。SKiiP 3 已广泛传播到整个工业变频器行业,而 SKiiP 7 是基于实际 IGBT/二极管芯片代次和驱动器元件的新一代产品。凭借其六开关和半桥拓扑结构,它涵盖了从 500A 到 2400A 的电流范围。SKiiP 4 采用半桥拓扑结构,针对最高的功率循环要求进行了优化,涵盖高达 3600A 的更高功率范围。