Semikron Danfoss logo
SEMITRANS® Classic-product-category

SEMITRANS® Classic

SEMITRANS Classic ラインは、業界で最も定評のあるIGBT パワーモジュール設計です。600V から 1700V までの幅広いポートフォリオを備えた SEMITRANS Classic は、堅牢な高電流 IGBT チップセットと最新の高速スイッチングタイプをカバーしています。中電力産業用コンバータの設計用に、複数のソース IGBT、 CAL ダイオード、 SiC MOSFETが、ハーフブリッジ回路とその派生回路で構成されます。この製品ラインは、多くの電力コンバータの中核を成す、広く知られた 62mm(SEMITRANS 3)および 34mm(SEMITRANS 2)IGBT モジュールを特徴としています。SEMITRANS Classic のパッケージは、数十年にわたる市場での経験に基づいた、実績のある設計となっています。

特徴

  • ベースプレート
  • ネジ端子(電力)
  • プラグ端子(補助)
  • Si および SiC のマルチソースチップセット
  • ハーフブリッジ、バック、ブースト、シングル、エミッタ共通トポロジー 

アプリケーション 

  • モータドライブ
  • 太陽光発電およびエネルギー貯蔵システム
  • UPS システム
  • グリーン水素
  • 電源 

ハウジング 

  • SEMITRANS 2
  • SEMITRANS 3
  • SEMITRANS 4
  • SEMITRANS 5
  • SEMITRANS 6