Semikron Danfoss logo
SEMITOP® Classic-product-category

SEMITOP® Classic

SEMITOP Classic シリーズは、低電力から中電力向けに高さ 12 mm のベースプレートレス設計を採用しています。取り付けは、1本の取り付けネジと、はんだ付けまたはプレスフィットピンを使用した PCB インターフェースを介して行われます。低い転流インダクタンスと最新のシリコンおよびシリコンカーバイドチップ技術の採用により、最大 1200V のチップブロッキング電圧を持つ独自の複雑な回路トポロジーに適した製品となっています。

特徴

  • ベースプレートレス
  • 単一ネジ取り付け
  • はんだ付け端子またはプレスフット端子(電力および補助)
  • マルチソースチップセット
  • ハーフブリッジ、バック、ブースト、 CIB、 6 パック、H ブリッジ、3 レベル、整流器、カスタムトポロジー 

アプリケーション 

  • モータドライブ
  • 太陽光発電およびエネルギー貯蔵システム
  • UPS システム
  • 電源 

ハウジング

  • SEMITOP 1
  • SEMITOP 2
  • SEMITOP 3
  • SEMITOP 4