SEMITOP® Classic
SEMITOP Classic シリーズは、低電力から中電力向けに高さ 12 mm のベースプレートレス設計を採用しています。取り付けは、1本の取り付けネジと、はんだ付けまたはプレスフィットピンを使用した PCB インターフェースを介して行われます。低い転流インダクタンスと最新のシリコンおよびシリコンカーバイドチップ技術の採用により、最大 1200V のチップブロッキング電圧を持つ独自の複雑な回路トポロジーに適した製品となっています。
特徴
- ベースプレートレス
- 単一ネジ取り付け
- はんだ付け端子またはプレスフット端子(電力および補助)
- マルチソースチップセット
- ハーフブリッジ、バック、ブースト、 CIB、 6 パック、H ブリッジ、3 レベル、整流器、カスタムトポロジー
アプリケーション
- モータドライブ
- 太陽光発電およびエネルギー貯蔵システム
- UPS システム
- 電源
ハウジング
- SEMITOP 1
- SEMITOP 2
- SEMITOP 3
- SEMITOP 4