Semikron Danfoss logo
整流ブリッジ-product-category

整流ブリッジ

コンパクトな低電力ブリッジ整流器は、モータドライブや電源装置のフロントエンドとして使用されます。単相または三相ブリッジ整流器全体が、単一のハウジングに統合されています。最大2200V までのブロッキング電圧を備えたこれらの整流器は、産業用ラインの給電アプリケーションに役立ちます。パッケージは、1 本または 2 本のネジでパネルやヒートシンクに取り付けるように最適化されています。PCB またはワイヤー接続用にさまざまな端子オプションを取り揃えております。

 

特徴

  • ベースプレート、ベースプレートレス、またはモールド
  • リード線付き、ファストン、またはネジ端子(電力)
  • セミクロンダンフォス 整流ダイオード
  • 単相または三相の非制御ブリッジ整流器トポロジー 

アプリケーション

  • モータドライブ
  • 電源 

ハウジング 

  • BI
  • DBI
  • DBI P
  • G10b
  • G11b
  • G12
  • G13
  • G50a
  • G50b
  • G51
  • G55