整流ブリッジ
コンパクトな低電力ブリッジ整流器は、モータドライブや電源装置のフロントエンドとして使用されます。単相または三相ブリッジ整流器全体が、単一のハウジングに統合されています。最大2200V までのブロッキング電圧を備えたこれらの整流器は、産業用ラインの給電アプリケーションに役立ちます。パッケージは、1 本または 2 本のネジでパネルやヒートシンクに取り付けるように最適化されています。PCB またはワイヤー接続用にさまざまな端子オプションを取り揃えております。
特徴
- ベースプレート、ベースプレートレス、またはモールド
- リード線付き、ファストン、またはネジ端子(電力)
- セミクロンダンフォス 整流ダイオード
- 単相または三相の非制御ブリッジ整流器トポロジー
アプリケーション
- モータドライブ
- 電源
ハウジング
- BI
- DBI
- DBI P
- G10b
- G11b
- G12
- G13
- G50a
- G50b
- G51
- G55