Semikron Danfoss logo
MiniSKiiP®-product-category

MiniSKiiP®

MiniSKiiP は、4 つのモジュールハウジングを使用してすべてのドライブ電力定格をカバーする完全なポートフォリオを備えた、モータドライブ用の究極のパワーモジュールプラットフォームです。独自の SKiiP 技術圧力システムと実績のある SPRiNG 技術接点を組み合わせることによって、迅速な組み立て、信頼性、保守性を実現します。従来のはんだ付けまたはプレスフィットモジュールでは専用の装置(自動プレス、ウェーブはんだ付け機)が必要でしたが、MiniSKiiP アセンブリに専用のツールは必要ありません。ドライバー PCB からヒートシンクまで、すべて1 本または 2 本のネジで接続できます。MiniSKiiP ラインには、複数のサプライヤーの最新 IGBT チップセットが搭載されており、性能とサプライチェーンの安全性が保証されます。

特徴 

  • ベースプレートレス
  • スプリング端子(電力および補助)
  • マルチソースチップセット
  • CIB、6 パック、ハーフブリッジ、整流器, ブレーキチョッパー、12 パック、H ブリッジ、3 レベルトポロジー 

アプリケーション

  • モータドライブ
  • グリーン水素
  • UPS システム
  • 電源 

ハウジング 

  • MiniSKiiP 0
  • MiniSKiiP 1
  • MiniSKiiP 2
  • MiniSKiiP 2 Dual
  • MiniSKiiP 3
  • MiniSKiiP 3 Dual