MiniSKiiP®
MiniSKiiP は、4 つのモジュールハウジングを使用してすべてのドライブ電力定格をカバーする完全なポートフォリオを備えた、モータドライブ用の究極のパワーモジュールプラットフォームです。独自の SKiiP 技術圧力システムと実績のある SPRiNG 技術接点を組み合わせることによって、迅速な組み立て、信頼性、保守性を実現します。従来のはんだ付けまたはプレスフィットモジュールでは専用の装置(自動プレス、ウェーブはんだ付け機)が必要でしたが、MiniSKiiP アセンブリに専用のツールは必要ありません。ドライバー PCB からヒートシンクまで、すべて1 本または 2 本のネジで接続できます。MiniSKiiP ラインには、複数のサプライヤーの最新 IGBT チップセットが搭載されており、性能とサプライチェーンの安全性が保証されます。
特徴
- ベースプレートレス
- スプリング端子(電力および補助)
- マルチソースチップセット
- CIB、6 パック、ハーフブリッジ、整流器, ブレーキチョッパー、12 パック、H ブリッジ、3 レベルトポロジー
アプリケーション
- モータドライブ
- グリーン水素
- UPS システム
- 電源
ハウジング
- MiniSKiiP 0
- MiniSKiiP 1
- MiniSKiiP 2
- MiniSKiiP 2 Dual
- MiniSKiiP 3
- MiniSKiiP 3 Dual