SEMIKUBE®
SEMIKUBE は、高出力な空冷および水冷アプリケーションに適合するように設計された、非常に汎用性の高いプラットフォームです。屋外キャビネットに適したこのプラットフォームは、温度変動の激しい環境に設置できます。プラットフォームのモジュラー設計は、ヒートシンクと IP54 定格の取り付けフランジを通る主な冷却空気の流れが分離され、キャビネットの簡単な統合を可能にします。SEMIKUBE は、そのコンセプトにより、1500VDC電圧(SEMIKUBE 1500V)や 3 レベルトポロジー(SEMIKUBE MLI)のような、新しいエネルギー市場のニーズに対応する定格電圧やトポロジーの変更に対応することができます。
特徴
- 空冷または水冷
- AC 電流測定
- DC 電圧測定
- ヒートシンク温度測定
- IP54 冷却分離付きパネル取り付け
- モジュール式ブロック
- 直流動作最大 1500V 公称
アプリケーション
- グリーン水素
- 太陽光発電とエネルギー貯蔵システム
- モータードライブ
- 電源
ハウジング
- サイズ T0,5
- サイズ T1
- サイズ T2
- サイズ T3