Semikron Danfoss logo
SEMIKUBE®-product-category

SEMIKUBE®

SEMIKUBE は、高出力な空冷および水冷アプリケーションに適合するように設計された、非常に汎用性の高いプラットフォームです。屋外キャビネットに適したこのプラットフォームは、温度変動の激しい環境に設置できます。プラットフォームのモジュラー設計は、ヒートシンクと IP54 定格の取り付けフランジを通る主な冷却空気の流れが分離され、キャビネットの簡単な統合を可能にします。SEMIKUBE は、そのコンセプトにより、1500VDC電圧(SEMIKUBE 1500V)や 3 レベルトポロジー(SEMIKUBE MLI)のような、新しいエネルギー市場のニーズに対応する定格電圧やトポロジーの変更に対応することができます。

特徴

  • 空冷または水冷
  • AC 電流測定
  • DC 電圧測定
  • ヒートシンク温度測定
  • IP54 冷却分離付きパネル取り付け
  • モジュール式ブロック
  • 直流動作最大 1500V 公称

アプリケーション

  • グリーン水素
  • 太陽光発電とエネルギー貯蔵システム
  • モータードライブ
  • 電源

ハウジング

  • サイズ T0,5
  • サイズ T1
  • サイズ T2
  • サイズ T3