SKiiP®4
最大 3600A の電力範囲を持つ SKiiP 4 は、市場で最も強力なインテリジェントパワーモジュールです。銀焼結と高性能クーラー技術のおかげで、SKiiP 4 は厳しいパワーサイクル条件における信頼性を高めます。当社の SiNTER テクノロジーは、能動的および受動的な熱サイクルに対する耐性を強化し、従来のはんだ付け方法と比較して、最終的には動作寿命を延ばします。SKiiP 4 はハーフブリッジトポロジーを採用しており、ヒートシンク上のパワーモジュールの数を変更することが可能です。統合デジタルドライバーにより、設計の複雑さと高価なコンポーネントが削減され、スイッチング信号とパラメータ測定の両方に安全な絶縁を提供します。SKiiP 4 ドライバーには、高い信頼性の設計に加えて、CAN バス機能も含まれています。
特徴
- 圧接を備えたベースプレートレス設計
- 統合された電流と温度測定
- 統合されたDCリンク測定
- ハンダを使わないパワーセクション:SiNTER 技術
- IGBT4 とCAL4F 技術
- 安全絶縁スイッチング信号およびセンサー信号
- CAN インタフェースによるデジタル信号伝送
- 100% テスト済み IPM
アプリケーション
- 再生可能エネルギー
- 牽引
- エレベーター
- 産業用ドライブ
ハウジング
- ヒートシンク上に 3、4 または 6 つのモジュールを備えた SKiiP 4 ハーフブリッジトポロジー