Semikron Danfoss logo

製品ライン別 SKiiP IPM

SKiiPテクノロジーは、IGBTまたはSiCモジュール、安全な信号絶縁のためのゲートドライブ、超高精度の電流および電圧センサー、そして効率的なヒートシンクを、完全に整合した1つのセットアップに統合しています。SKiiP IGBT IPMの1200Vおよび1700V製品ラインは、高性能で堅牢なインバータ設計のベンチマークを確立しています。SKiiP 3は産業用ドライブ分野で広く普及し、SKiiP 7は最新のIGBT/ダイオードチップ世代とドライバーコンポーネントをベースにした新世代です。6パックおよびハーフブリッジトポロジーにより、500Aから2400Aまでの電流範囲をカバーします。ハーフブリッジトポロジーで利用可能なSKiiP 4は、最高のパワーサイクル要件に最適化されており、最大3600Aまでのより高い電力範囲をカバーします。 ハーフブリッジおよび多相トポロジーで利用可能なSKiiP 4 SiCは、最大1500VのVdcを持つ高速スイッチングアプリケーション向けに、高性能SiCパワーエレクトロニクスへの便利で最も安全なアクセスを提供します。