SKiiP®3
SKiiP 3 は、カスタマイズされたヒートシンクに加え、空気冷や液冷などの柔軟な冷却オプションと組み合わせた高い電力密度を特徴としています。信頼性の高いドライバー技術、内蔵された電流センサー、包括的な保護機能が IPM 設計を完成させています。SKiiP 3 は産業用ドライブ分野で広く普及しています。6 パックおよびハーフブリッジトポロジーにより、500A~2400A までの電流範囲をカバーします。
特徴
- 圧接を備えたベースプレートレス設計
- トレンチ IGBT3とCAL3 ダイオード技術
- 保護機能付き内蔵ドライバー
- 内蔵された電流・温度センサー
- 標準またはお客様固有のヒートシンクを内蔵
- 100% テスト済み IPM
アプリケーション
- 再生可能エネルギー
- 牽引
- エレベーター
- 産業用ドライブ
ハウジング
- SKiiP3 6パック
- ヒートシンク上に 2、3、または 4 つのモジュールを備えた SKiiP3 ハーフブリッジタイプ