Semikron Danfoss logo
SEMiX® Spring-product-category

SEMiX® Spring

Die SEMiX-Spring Produktfamilie ermöglicht die lötfreie Gate-Treiber-Montage. Die SPRiNG-Technologie wird für Hilfsanschlüsse verwendet, wodurch Treiber-Boards einfach montiert oder ausgetauscht werden können. Die Schraub-Leistungsanschlüsse sind zur einfacheren Parallelisierung nach AC und DC getrennt. Das Portfolio umfasst skalierbare Halbbrücken-Module in vier Gehäusegrößen sowie zusätzliche Gleichrichteroptionen – jeweils mit 17mm Bauhöhe. Die Standard-Sixpack-Varianten sind ebenfalls in den typischen Größen erhältlich.

Leistungsmerkmale

  • Bodenplatte
  • Schraubanschlüsse (Leistungsanschlüsse)
  • Federkontakte (Hilfskontakte)
  • Chipsätze ausgewählter Hersteller dank Multi-Sourcing
  • Halbbrücken-, Buck-, Boost-, Sixpack- und Gleichrichtertopologien

Anwendungen

  • Motorantriebe
  • Windenergie
  • Solar- und Energiespeicheranlagen
  • USV-Anlagen
  • Green Hydrogen
  • Stromversorgungen 

Gehäuse

  • SEMiX 1s
  • SEMiX 2s
  • SEMiX 3s
  • SEMiX 4s
  • SEMiX 13
  • SEMiX 33c