SEMITOP® Classic
Die SEMITOP Classic Produktlinie umfasst Module für den niedrigen bis mittleren Leistungsbereich, ohne Bodenplatte und mit einer Gehäusehöhe von 12mm. Die Module werden mit nur einer Montageschraube befestigt und besitzen Löt- oder Press-Fit-Pins für den Leiterplattenanschluss. Aufgrund der niedrigen Kommutierungsinduktivität und dem Einsatz neuester Silizium- und Siliziumkarbid-Chiptechnologien ist dieses Modul für spezifische, komplexe Schaltungstopologien und Sperrspannungen bis zu 1200V bestens geeignet.
Leistungsmerkmale
- Ohne Bodenplatte
- Befestigung mit nur einer Schraube
- Löt- oder Press-Fit-Anschlüsse (Leistungs- und Hilfskontakte)
- Chipsätze ausgewählter Hersteller dank Multi-Sourcing
- Halbbrücken-, Buck-, Boost-, CIB-, Sixpack-, H-Brücken-, 3-Level-, Gleichrichter- und kundenspezifische Topologien
Anwendungen
- Motorantriebe
- Solar- und Energiespeicheranlagen
- USV-Anlagen
- Stromversorgungen
Gehäuse
- SEMITOP 1
- SEMITOP 2
- SEMITOP 3
- SEMITOP 4