SEMIPONT®
Die kompakten Industriegleichrichter der SEMIPONT-Baureihe bieten Gleichrichterbrücken- und Wechselstromsteller-Topologien in robusten Gehäusen. Mehrere Anschlussmöglichkeiten stehen zur Auswahl, mittels Draht oder Leiterplatten- und Stromschienen-Montage. Die Standard-Bodenplattenbefestigung ist ideal für die Montage in Steuerschränken – dabei werden mit einer maximalen Sperrspannung von 1800V die meisten Netzspannungen abgedeckt.
Leistungsmerkmale
- mit Bodenplatte (SEMIPONT 1–4) oder ohne Bodenplatte (SEMITOP 5–6)
- Steckkontakte (SEMIPONT 1)
- Schraubkontakte (SEMIPONT 2–4)
- Lötkontakte (SEMIPONT 5–6)
- Semikron Danfoss Dioden und Thyristoren
- Ungesteuerte, halbgesteuerte und vollgesteuerte Gleichrichterbrücken, Drehstromschalter
Anwendungen
- Motorantriebe
- Stromversorgungen
Gehäuse
- SEMIPONT 1
- SEMIPONT 2
- SEMIPONT 3
- SEMIPONT 4
- SEMIPONT 5
- SEMIPONT 6