Semikron Danfoss logo
SEMIPONT®-product-category

SEMIPONT®

Die kompakten Industriegleichrichter der SEMIPONT-Baureihe bieten Gleichrichterbrücken- und Wechselstromsteller-Topologien in robusten Gehäusen. Mehrere Anschlussmöglichkeiten stehen zur Auswahl, mittels Draht oder Leiterplatten- und Stromschienen-Montage. Die Standard-Bodenplattenbefestigung ist ideal für die Montage in Steuerschränken – dabei werden mit einer maximalen Sperrspannung von 1800V die meisten Netzspannungen abgedeckt.

Leistungsmerkmale 

  • mit Bodenplatte (SEMIPONT 1–4) oder ohne Bodenplatte (SEMITOP 5–6)
  • Steckkontakte (SEMIPONT 1)
  • Schraubkontakte (SEMIPONT 2–4)
  • Lötkontakte (SEMIPONT 5–6)
  • Semikron Danfoss Dioden und Thyristoren
  • Ungesteuerte, halbgesteuerte und vollgesteuerte Gleichrichterbrücken, Drehstromschalter  

Anwendungen

  • Motorantriebe
  • Stromversorgungen

Gehäuse

  • SEMIPONT 1
  • SEMIPONT 2
  • SEMIPONT 3
  • SEMIPONT 4
  • SEMIPONT 5
  • SEMIPONT 6