Brückengleichrichter
Kompakte Brückengleichrichter kleinerer Leistung werden als Front-Ends für Motorantriebe und Netzteile verwendet. Ein vollständiger Ein- oder Dreiphasen-Brückengleichrichter ist in einem einzigen Gehäuse integriert. Mit Sperrspannungen bis zu 2200V sind diese Gleichrichter für industrielle netzgespeiste Anwendungen geeignet. Die Gehäuse sind für die Montage mit einer oder zwei Schrauben optimiert. Verschiedene Anschlussausführungen, Verdrahtung oder Leiterplatte sind möglich.
FLeistungsmerkmale
- Mit Bodenplatte, ohne Bodenplatte oder gekapselt
- Gelötet, Steckverbinder(Fast-on), oder Schraubkontakte (Hauptanschlüsse)
- Semikron Danfoss Gleichrichterdioden
- Ein- oder dreiphasige ungesteuerte Brückengleichrichtertopologien
Anwendungen
- Motorantriebe
- Stromversorgungen
Gehäuse
- BI
- DBI
- DBI P
- G10b
- G11b
- G12
- G13
- G50a
- G50b
- G51
- G55