SKiiP®4
Mit einem Leistungsbereich von bis zu 3600 A ist SKiiP 4 das derzeit leistungsstärkste intelligente Leistungsmodul auf dem Markt. Dank silber-gesinterten Chips und High-Performance Kühlungstechnologie bietet SKiiP 4 eine besonders hohe Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Power-Cycling-Bedingungen. Unsere SiNTER-Technologie erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber aktiven und passiven Temperaturwechseln und verlängert somit die Lebensdauer im Vergleich zu einer herkömmlichen Chiplötung erheblich. SKiiP 4 ist in Halbbrückentopologie erhältlich, wobei die Anzahl der Leistungsmodule auf dem Kühlkörper variabel ist. Der integrierte digitale Treiber reduziert die Komplexität des Treiberdesigns, spart kostenintensive Komponenten und gewährleistet gleichzeitig eine sichere Isolation, sowohl für Schaltsignale als auch für die Messung von Parametern. Neben einem hochzuverlässigen Design verfügen die SKiiP 4 Treiber auch über CAN-Bus-Funktionalität.
Leistungsmerkmale
- Bodenplattenlose Ausführung mit Druckkontakten
- Integrierte Strom- und Temperaturmessung
- Integrierte Messung der Zwischenkreisspannung
- Lötfreier Leistungsteil: SiNTER-Technologie
- IGBT4- und CAL4F-Technologie
- Schalt- und Sensorsignale mit sicherer Trennung
- Digitale Signalübertragung mit CAN-Schnittstelle
- zu 100 % geprüftes IPM
Anwendungen
- Erneuerbare Energien
- Traktionssysteme
- Aufzüge
- Industrieantriebe
Bauformen
- SKiiP 4 Halbbrücke mit 3, 4 oder 6 Modulen auf dem Kühlkörper