Alle SKiiP IPM
Seit über 20 Jahren ist das SKiiP IPM erfolgreich am Markt etabliert. Mehrere SKiiP-Generationen bringen das umfassende Know-how aus der Leistungselektronik in unterschiedlichste Anwendungen ein. SKiiP 3 hat sich besonders im industriellen Antriebssegment weit durchgesetzt. SKiiP 7 ist eine neue Generation, die auf modernen IGBT-/Diodenchips und aktuellen Treiberkomponenten basiert. Mit seinen Sixpack- und Halbbrücken-Topologien deckt es einen Strombereich von 500 A bis 2400 A ab. SKiiP 4, erhältlich in einer Halbbrückentopologie, wurde für höchste Anforderungen an Power Cycling optimiert und eignet sich für den oberen Leistungsbereich bis 3600 A.