SKAI 变换器
SKAI 变换器设计用于为公路商用车 (CV)(即公共汽车和卡车)以及非公路车辆和用于物料搬运、 CAF、船舶和一般轻型电动车辆的机器供电。SKAI 变换器是灵活智能的平台,旨在成为电力电子系统的功率主干。它们为客户特定的解决方案提供顶级功率技术和性能,大大缩短了上市时间,并最大限度地降低了风险和成本。SKAI 变换器拥有 30 多年的现场经验,经证明非常适合公路和非公路车辆应用。

SKAI 低压变换器
SKAI LV 是一款紧凑的第三代低压逆变器平台,专为电池电压为 48V 和 80V/96V,电机功率为 10kW - 50kW 的公路和非公路电动车辆而设计。它利用赛米控丹佛斯的第 7 代 MOSFET 逆变器技术,使用量超过 200 万台。它非常适合叉车和轻型电动车辆等多用途车辆,通过集成现有或优化的控制系统,可实现快速、经济高效的定制解决方案。该平台设计支持定制和系统集成。SKAI LV 基于高可靠性功率技术,可在各种低压应用中提供高功率和最高可靠性。

SKAI 高压变换器
SKAI 高压变换器系列的功率范围从 50kW 到 500kW,直流母线电压可高达 950Vdc。基于 IGBT 的第 2 代 SKAI 2 HV 平台具有烧结和 AlCu 键合功率半导体、聚丙烯膜直流回路电容器,并采用 IP67 防护等级外壳,使用液体冷却。它的工作电压可达 800Vdc,功率为 300kVA,满足高功率密度、耐用性和汽车 EMI 合规性要求。可定制不同版本,可使用第三方控制软件或 定制µC 。第三代 SKAI 3 HV 采用碳化硅 MOSFET、具有超低电感模块的功率核、连接到激光焊接母线的低电感直流母线电容器,以及封闭式冷却器。它的工作电压可达 950Vdc,功率为 600kVA。SKAI 3 HV Power Core 可集成到特定设计中,或根据要求单独开发。