SKAI 低压变换器
SKAI LV 是一款紧凑的第三代低压逆变器平台,专为电池电压为 48V 和 80V/96V,电机功率为 10kW - 50kW 的公路和非公路电动车辆而设计。它利用赛米控丹佛斯的第 7 代 MOSFET 逆变器技术,使用量超过 200 万台。它非常适合叉车和轻型电动车辆等多用途车辆,通过集成现有或优化的控制系统,可实现快速、经济高效的定制解决方案。该平台设计支持定制和系统集成。SKAI LV 基于高可靠性功率技术,可在各种低压应用中提供高功率和最高可靠性。
特性
- 电压、电流和温度传感器
- 带有保护功能的门极驱动器和易于使用的门极驱动器接口
- 直流母线电容器
- 空气冷却和板式冷却
- 用于定制设计的平台
- 满足定制要求的电力电子平台
- 卓越的质量记录(物料搬运)
- 高功率密度和系统效率
- ESG 优化
- 上市时间/加速实现利润
应用
- 物料搬运
- 农业
- 林业
- 建筑
- 轻型电池车辆
- 船舶
外壳
- SKAI 3 LV