Semikron Danfoss logo
SKAI 高压变换器-product-category

SKAI 高压变换器

SKAI 高压变换器系列的功率范围从 50kW 到 500kW,直流母线电压可高达 950Vdc。基于 IGBT 的第 2 代 SKAI 2 HV 平台具有烧结和 AlCu 键合功率半导体、聚丙烯膜直流回路电容器,并采用 IP67 防护等级外壳,使用液体冷却。它的工作电压可达 800Vdc,功率为 300kVA,满足高功率密度、耐用性和汽车 EMI 合规性要求。可定制不同版本,可使用第三方控制软件或 定制µC 。第三代 SKAI 3 HV 采用碳化硅 MOSFET、具有超低电感模块的功率核、连接到激光焊接母线的低电感直流母线电容器,以及封闭式冷却器。它的工作电压可达 950Vdc,功率为 600kVA。SKAI 3 HV Power Core 可集成到特定设计中,或根据要求单独开发。

特性

  • 烧结功率半导体
  • 液体冷却
  • IGBT 和 SiC MOSFET 版本
  • 薄膜直流母线电容器
  • 通过定制实现集成

应用 

  • 电动卡车、电动客车
  • 建筑、农业、林业设备
  • 船舶设备

外壳

  • SKAI 2 HV
  • SKAI 3 HV