SEMiX® Spring
SEMiX Spring 系列是无焊驱动器安装的原始解决方案。SPRiNG 技术用于辅助触点,这意味着可以轻松安装和更换驱动器板。螺栓功率端子分为交流和直流,便于并联。该产品组合包括四种封装尺寸的可扩展半桥产品系列,并提供其他整流器产品,所有产品均具有标准 17mm 高度。行业标准六开关产品系列也采用行业通用的外形。
功能
- 底板
- 螺丝端子(功率)
- 弹簧端子(辅助)
- 多源芯片组
- 半桥、降压、升压、六开关和整流器拓扑结构
应用
- 电机驱动器
- 风能
- 太阳能和储能系统
- UPS 系统
- 绿氢
- 电源
外壳
- SEMiX 1s
- SEMiX 2s
- SEMiX 3s
- SEMiX 4s
- SEMiX 13
- SEMiX 33c