SEMIPONT®
SEMIPONT 系列紧凑型工业整流器采用坚固耐用的封装,提供整流桥和交流开关拓扑结构。有多种端子选件可用于 PCB、导线和母排安装。标准底板安装是电气控制柜中面板安装整流器的理想选择,最大阻断电压为 1800V,可覆盖大多数线路电压。
功能
- 底板 (SEMIPONT 1-4) 或无底板 (SEMITOP 5-6)
- 插头端子 (SEMIPONT 1)
- 螺栓端子 (SEMIPONT 2-4)
- 焊接端子 (SEMIPONT 5-6)
- 赛米控丹佛斯二极管和晶闸管
- 不可控、半控型和全控型整流桥,三相交流开关
应用
- 电机驱动器
- 电源
外壳
- SEMIPONT 1
- SEMIPONT 2
- SEMIPONT 3
- SEMIPONT 4
- SEMIPONT 5
- SEMIPONT 6