Semikron Danfoss logo
SEMIPONT®-product-category

SEMIPONT®

SEMIPONT 系列紧凑型工业整流器采用坚固耐用的封装,提供整流桥和交流开关拓扑结构。有多种端子选件可用于 PCB、导线和母排安装。标准底板安装是电气控制柜中面板安装整流器的理想选择,最大阻断电压为 1800V,可覆盖大多数线路电压。

功能

  • 底板 (SEMIPONT 1-4) 或无底板 (SEMITOP 5-6)
  • 插头端子 (SEMIPONT 1)
  • 螺栓端子 (SEMIPONT 2-4)
  • 焊接端子 (SEMIPONT 5-6)
  • 赛米控丹佛斯二极管和晶闸管
  • 不可控、半控型和全控型整流桥,三相交流开关 

应用

  • 电机驱动器
  • 电源 

外壳 

  • SEMIPONT 1
  • SEMIPONT 2
  • SEMIPONT 3
  • SEMIPONT 4
  • SEMIPONT 5
  • SEMIPONT 6