MiniSKiiP®
MiniSKiiP 是用于电机驱动器的终极功率模块平台,具有使用四个模块外壳覆盖所有驱动功率额定值的完整产品组合。独特的采用 SKiiP 技术的压力系统与采用久经考验的 SPRiNG 技术的触点相结合,可实现快速装配、可靠性和可维修性。与需要专用设备(自动压接机、波焊机)的传统焊接或压配式模块不同,装配 MiniSKiiP 无需专用工具。相反,只需一个或两个螺钉,即可将从驱动器 PCB 到散热片之间的所有组件连接起来。MiniSKiiP 产品系列配备了来自多个供应商的最新 IGBT 芯片组,可确保性能和供应链安全。
功能
- 无底板
- 弹簧端子(功率和辅助)
- 多源芯片组
- CIB、六开关、半桥、整流器、制动斩波器、12 开关、H桥和三电平拓扑结构
应用
- 电机驱动器
- 绿氢
- UPS 系统
- 电源
外壳
- MiniSKiiP 0
- MiniSKiiP 1
- MiniSKiiP 2
- MiniSKiiP 2 Dual
- MiniSKiiP 3
- MiniSKiiP 3 Dual