Semikron Danfoss logo
MiniSKiiP®-product-category

MiniSKiiP®

MiniSKiiP 是用于电机驱动器的终极功率模块平台,具有使用四个模块外壳覆盖所有驱动功率额定值的完整产品组合。独特的采用 SKiiP 技术的压力系统与采用久经考验的 SPRiNG 技术的触点相结合,可实现快速装配、可靠性和可维修性。与需要专用设备(自动压接机、波焊机)的传统焊接或压配式模块不同,装配 MiniSKiiP 无需专用工具。相反,只需一个或两个螺钉,即可将从驱动器 PCB 到散热片之间的所有组件连接起来。MiniSKiiP 产品系列配备了来自多个供应商的最新 IGBT 芯片组,可确保性能和供应链安全。

功能

  • 无底板
  • 弹簧端子(功率和辅助)
  • 多源芯片组
  • CIB、六开关、半桥、整流器、制动斩波器、12 开关、H桥和三电平拓扑结构 

应用 

  • 电机驱动器
  • 绿氢
  • UPS 系统
  • 电源

外壳

  • MiniSKiiP 0
  • MiniSKiiP 1
  • MiniSKiiP 2
  • MiniSKiiP 2 Dual
  • MiniSKiiP 3
  • MiniSKiiP 3 Dual