Semikron Danfoss logo
DCM™-product-category

DCM™

DCM 功率模块技术平台专为牵引应用而开发,为快速发展的 HEC、 PHEV 和 BEV 车型提供动力。其设计是可扩展的。在同一个封装中,功率可以上调或下调,以满足阻断电压为 750V-1200V 的不同逆变器电压等级,同时具有 350 至 900A 的不同输出电流。DCM 模块基于优质元件、专利封装和冷却技术,在可靠性能和耐用性方面可实现出色、可衡量的结果 - 所有这些共同确保了具有成本效益的持久解决方案。经认证的工艺可确保从开发到批量生产的一致高质量和简化路径。

特性 

  • 采用 ShowerPower 冷却技术的铜底板
  • 焊接或螺丝安装功率端子选项
  • 可焊接或压接辅助触点
  • 碳化硅和硅的多源芯片组
  • 目标为最高功率密度的半桥设计 

应用 

  • HEV、PHEV 和 BEV 中的牵引应用
  • 汽车 DC/DC 变换器 

外壳 

  • DCM1000
  • DCM1000X