Semikron Danfoss logo

24914980VM05

SK 75 GB 066 T-M05

SEMITOP 3, HPTP

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, IGBT 模块

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Italy
电流75 A
电压600 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 3
尺寸55x31x12
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
FeaturesCompact designOne scre mountingHeat transfer and isolation trough direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL HD technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
典型应用V<sub>isol</sub> = 3000V AC,50Hz,1s

一般规格

特性
值
毛重0.039 千克
净重0.03 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/sk-75-gb-066-t-m05-24914980vm05">SK 75 GB 066 T-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-75-gb-066-t-24914980">SK 75 GB 066 T</a>
产品变体介绍The SK 75 GB 066 T-M05 is a 600 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime.
产品变体简要介绍Module + High Performance Thermal Paste (HPTP)
变体HPTP