Semikron Danfoss logo

24910620

SK 70 WT 08

SEMITOP 3

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 晶闸管/二极管模块

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Italy
电流72 A
电压800 V
拓扑Thyristor
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 3
尺寸55x31x12
技术Thyristor / Diode
FeaturesSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
典型应用Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
原料号24910620
浪涌电流900 A

一般规格

特性
值
毛重0.039 千克
净重0.03 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm